ecolink M8, spolehlivé propojení i v obtížných aplikacích

ecolink M8, spolehlivé propojení i v obtížných aplikacích

Od průmyslové automatizace až po průmysl obrábění

  • Propojovací technika odpovídá normě M8 (EN 61076)
  • Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
  • Profesionální utěsnění pro vysoký druh krytí
  • Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení zajišťuje matici proti rázům a vibracím
  • Dobře viditelné LED i při silném osvětlení
ecolink M8 pro náročné aplikace
Velký počet aplikací vyžaduje speciální řešení konektorového propojení. Pro trvale úspěšnou realizaci je nutné použití vysoce kvalitních materiálů, spolehlivého výrobního procesu a perfektní bezchybné montáže. Inovované profilové těsnění těsní radiálně stejně tak jako axiálně, a tak zaručuje vysokou třídu ochrany. Montáž i demontáž je přitom prováděna bez použití pomocných prostředků, (např. nářadí). Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Kvalitní, speciálně na danou aplikaci použité materiály, a intenzivní monitorování během i po výrobě, zaručují vysoký standard kvality.

ecolink –nová dimenze v propojovací technice

Aplikace: průmyslová automatizace, průmysl obrábění, strojírenství, hydraulika

EVC260 - Spojovací kabel, přímý / zahnutý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 0,3 m PUR-kabel
EVC261 - Spojovací kabel, přímý / zahnutý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 0,6 m PUR-kabel
EVC262 - Spojovací kabel, přímý / zahnutý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 1 m PUR-kabel
EVC263 - Spojovací kabel, přímý / zahnutý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC264 - Spojovací kabel, přímý / zahnutý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC265 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 0,3 m PUR-kabel
EVC266 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 0,6 m PUR-kabel
EVC267 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 1 m PUR-kabel
EVC268 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC269 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuální bulletin

Vyhledávač