Binární průtokový senzor pro vodu

Binární průtokový senzor pro vodu

Robustní mechatronický senzor proudění.

  • Průtoková množství: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
  • Krátká reakční doba ≤ 10 ms.
  • Spínací body je možno spojitě (před)-nastavit.
  • Binární spínací výstup.
  • Tlakový rozsah 25 bar.
Mechatronický senzor proudění
Senzor proudění pracuje na principu pružinou tlačeného pístu: Píst uložený na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti síle pružiny. Poloha pístu je detekována induktivním senzorem a signalizována je binárním signálem. Síla pružiny způsobuje spolehlivé zpětné nastavení pístu do výchozí polohy v případě kdy proudění ustane. Tím je umožněna montáž tohoto senzoru nezávisle na jeho poloze a rovněž je zabráněno zpětnému proudění.

Spínací body mohou být nastaveny a fixovány individuálně pomocí nastavovacího šroubu. Robustní mechanické provedení umožňuje použití tohoto senzoru v drsných provozních podmínkách. Senzor nevyžaduje údržbu.

Konektor M12 • výstupní funkce - spínač • elektrické provedení DC PNP

SBY332 - Hlídač proudění, Spínací bod nastavitelný, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: < 15 l/min, Spínací bod: 1...15 l/min, Hystereze: 0,2...1 l/min, Procesní připojení: Rp ¾
SBY333 - Hlídač proudění, Spínací bod nastavitelný, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: < 25 l/min, Spínací bod: 1...25 l/min, Hystereze: 0,5...2 l/min, Procesní připojení: Rp ¾
SBY334 - Hlídač proudění, Spínací bod nastavitelný, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: < 50 l/min, Spínací bod: 2...50 l/min, Hystereze: 1...3 l/min, Procesní připojení: Rp ¾
SBY346 - Hlídač proudění, Spínací bod nastavitelný, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: < 100 l/min, Spínací bod: 5...100 l/min, Hystereze: 3...6 l/min, Procesní připojení: Rp 1
SBY357 - Hlídač proudění, Spínací bod nastavitelný, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: < 200 l/min, Spínací bod: 20...200 l/min, Hystereze: 5...10 l/min, Procesní připojení: Rp 1½

Konektorová propojení a konektorové rozvaděče

EVC004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC001 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVT064 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT067 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel

Aktuální bulletin

Vyhledávač