Inovace bestselleru: Nové provedení tlakových senzorů řady PN
Ještě jednodušší použití a lepší vizualizace
- Zřetelná indikace "správného rozsahu" prostřednictvím programovatelného červeno-zeleného displeje
- Otočné procesní připojení pro optimální přizpůsobení
- Rychlé nastavení spínacího bodu pomocí 3 tlačítek
- Vizualizace spínacích stavů díky jasně viditelným LED diodám
- Identifikace i po mnoha letech: trvalé laserové označení (typový štítek) na pouzdru z nerezové oceli
Inovativní design - to je rozdíl!
Po 20 letech úspěšného provozu tlakových senzorů ifm byla, v úzké spolupráci s uživateli, vyvinuta nová generace tlakových senzorů s označením PN. Tato řada se vyznačuje moderním a uživatelsky přívětivým provedením. Vysoká ochrana proti přetížení, krytí IP 67 a laserové označení (typový štítek) umožňují nasazení nových PN senzorů i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Vše na první pohled
Při zachování rozměrů pouzdra se zdvojnásobila velikost displeje a dvě spínací stavové LED diody, na hlavě senzoru, jsou viditelné ze všech stran. LED displej tedy zprostředkovává, oproti dřívější jednobarevné signalizaci, zřetelnější indikaci změny stavu prostřednictvím "červeno-zeleného" zobrazení.
Optimální přizpůsobení
I po našroubování je možné otáčet snímačem v libovolném směru: Nové tlakové senzory řady PN umožňují volné otáčení, stejně jako libovolné montážní polohy s využitím upevňovacích držáků jako příslušenství.
M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2x spínač/rozpínač programovatelný · G 1/4 vnitřní závit
M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2x spínač/rozpínač programovatelný · G 1/4 vnější závit
Příslušenství
Aktuální bulletin
Aplikace
Control of the weight compensation Z axis Pressure monitoring in hydraulic power units Monitoring of the system pressure in the coke oven machine Pressure monitoring in recirculating oil lubrication systems Monitoring of the system pressure in the supply line Vacuum monitoring on grippers Gas pressure monitoring in flame cutters Operating pressure monitoring in purging air applications Roll changing car hydraulics