Kamera 3D: vynikající inovace pro vizuální integraci

Kamera 3D: vynikající inovace pro vizuální integraci

Okamžitá detekce scény a objektů ve třech dimenzích.

  • Funkční princip: měření doby průběhu světla založené na technologii pmd
  • Osvětlení, měření doby průběhu světla a vyhodnocení v jednom pouzdře.
  • Mimořádně velký dosah až do 6,5 m, jednoznačný rozsah, až téměř do 40 m.
  • 3200 vzdálenostních a mezních hodnot pro detailní vyhodnocení Vašich aplikací.
  • Integrace pomocí parametrizačních nástrojů PC nebo softwarovým navázáním pomocí SDK.
Kamera pmd 3d
Kamera pmd 3d slouží k okamžité detekci scén a objektů. Zkratka PMD znamená "foto-směšovací detektor" (Photo-Misch-Detektor), a představuje základní princip čipu On-Line metody měření doby průběhu světla. Tento kvantový skok v průmyslovém vidění nabízí vedle laterální dimenze, známé jako rozlišení kamerového čipu, také vždy časově stejně přiřazenou informaci o hloubce, bez potřeby dalšího prostorově odděleného prvku. Těchto 3200 vzdálenostních a mezních hodnot vede, na základě maximálního dosahu o hodnotě až 6,5 m a jednoznačného rozsahu 40 m, k cenově výhodnému řešení velkého množství aplikací. Aplikace zaujímají mimo jiné následující v oblastí: balící, skladovací a dopravníkové techniky, letištní logistiky, ochrany proti kolizím, robotice a hlídání osob a prostorů.

Snadná integrace kamer do jejich programovacího okolí je vytvořena softwarem Development Kit (SDK).

Vizuální senzor "efector pmd 3d"

O3D201 - Kamera PMD 3D, úhel otevření 30° x 40° (horizontální x vertikální), IP 67, Okolní teplota -10...50 °C, M12 konekt. připojení

Příslušenství

E3D201 - Obslužný software pro kamenu PMD 3D
E11898 - Spojovací kabel, přímý / přímý, Ethernet, překřížený propojovací kabel, IP 67 / IP 42 , Okolní teplota -25...70 °C, 2 m PVC-Kabel
E11950 - Konektor, Přímý, bez halogenů, IP 68, Okolní teplota -25...80 °C, 2 m PUR-kabel
E11807 - Konektor, Přímý, bez halogenů, IP 68, Okolní teplota -25...80 °C, 5 m PUR-kabel
E3D103 - Montážní set, Montáž svorkového válce
DN2011 - spínaný zdroj 24 V DC, regulované proudové napájení pro senzory, aktuátory, vyhodnocovací elektroniku a SPS (PLC), primárně spínaný, IP 20, Okolní teplota -10...60 °C, svorky 1,5 až 6 mm²
E20939 - tyčový profil, Ø 14 / M12, Délka 130 mm
E21228 - tyčový profil, Ø 14, Délka 200 mm
E21229 - tyčový profil, Ø 14, Délka 300 mm
E21232 - tyčový profil, Ø 14, Délka 500 mm

Aktuální bulletin