Senzor pro přesné měření úhlů náklonu ve dvou osách
Přesný v jakémkoli náklonu
- Vysoká přesnost v rámci celkového úhlového rozsahu ve dvou osách
- Nastavení nulového bodu, směru počítání a mezní frekvence
- Extrémně nízký teplotní posun-drift (± 0,002 °/K)
- Konektor M12, CAN in a CAN out
- Plně CAN-kompatibilní
Precizní ve všech polohách
Nové ifm snímače náklonu řady JN poskytují vysokou přesnost měření v celém úhlovém rozsahu s úhlem sklonu v osách X a Y.2-osé senzory náklonu s rozhraním CANopen a s možností řízení pomocí sběrnice, jsou určeny mimo jiné pro vyrovnávání mobilních strojů (2-osé zjišťování polohy a nulový nivelační bod pro mobilní aplikace) nebo např.
pro automatické přizpůsobení solárních panelů.