Novinky
![]() | Polohová senzorika O1D s technologií PMD Může být použit v aplikacích vyžadujících potlačení pozadí |
![]() | Průmyslové řídící systémyIO-Link master pro hygienické oblasti Navržen speciálně pro bezpečné použití v potravinářském průmyslu |
![]() | Průmyslové řídící systémyOdolné IO-Link mastery IO-Link master moduly pro připojení inteligentních senzorů |
![]() | Polohová senzorikaTento nový, malý reflexní světelný snímač je další velká věc! Infračervené senzory / senzory s červeným světlem |
![]() | Průmyslové vidění 3D senzory pro mobilní stroje - Opravdový kamerový 3D senzor Opravdový kamerový 3D senzor |
![]() | Polohová senzorikaInduktivní senzory s korekčním faktorem K=1 z nerezové oceli pro průmyslovou automatizaci Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy |
![]() | Polohová senzorikaGeniálně jednoduché: LED vizualizace pro dokonalé nastavení Kapacitní senzory |
![]() | Polohová senzorika Extrémně robustní polohové senzory s 1 mm silnou kovovou snímací plochou 500 bar? Bez problémů! Nové hydraulické senzory |
![]() | Polohová senzorika Kompaktní ultrazvukové senzory Detekce objektů na velké vzdálenosti a obtížné povrchy |
![]() | Polohová senzorika Nové ultrazvukové senzory Detekce objektů na velké vzdálenosti a obtížné povrchy |
![]() | Bezpečnostní technikaBezpečnostní automatizační systémy zahrnují PLC a gateway (přenosová brána) funkce Safety 4.0: bezpečné a inteligentní SmartPLC |
![]() | Procesní senzorika Kontinuální měření výšky hladiny v drsných podmínkách Nové provedení hladinových senzorů řady LR s rozšířenými funkcemi |
![]() | Průmyslové řídící systémyIO-Link displej: procesní hodnoty jako na dlani Lepší přehlednost a servisní informace přímo na místě |
![]() | Polohová senzorikaSenzory ”K=1“ odolné vůči elektromagnetickému poli pro použití při svařování Jediná spínací vzdálenost pro všechny kovy |
![]() | Polohová senzorikaJediná spínací vzdálenost pro všechny kovy Induktivní senzory s korekčním faktorem K=1 pro průmyslovou automatizaci |
![]() | Průmyslové viděníMonitorování úplnosti dodávky v balící technice Inovativní provozní koncept pro intuitivní ovládání |
![]() | Průmyslové viděníZjišťování objemu předmětů pro skladování a dopravníkové technologie Flexibilní a univerzální použití pro stacionární nebo pohybující se objekty |
![]() | Průmyslové řídící systémy IO-Link I/O modul minimalizuje náklady na elektroinstalaci Efektivní připojení binárních senzorů k jakémukoliv IO-Link masteru |
![]() | Procesní senzorika Kontinuální měření výšky hladiny s analogovým výstupem a IO-Link Převodník hladiny LR9020 s hermeticky uzavřeným pouzdrem a nastavením parametrů pomocí IO-Link |
![]() | Procesní senzorikaHladinový senzor s modulárním konceptem sondové tyče Spolehlivá a přesná detekce média v hygienických aplikacích |
![]() | Průmyslové řídící systémy 8-portový IO-Link master: zaplnění mezery na trhu Připojení senzorů s IO-Link ke všem sběrnicím |
![]() | Průmyslové řídící systémy Jednoduchá komunikace s PLC a souběžně s LINERECORDER SMARTOBSERVER* Jednoduchá komunikace s PLC a souběžně s LINERECORDER SMARTOBSERVER* |
![]() | Polohová senzorikaSenzory pro detekci oceli s odolností proti tlaku až do 500 bar Nové, tlakově odolné snímače polohy |
![]() | Procesní senzorikaNové mechatronické Inline senzory proudění s displejem Inteligentní snímač průtoku se zpětným pístem |
![]() | Procesní senzorikaSenzory proudění / průtoku řady Vortex Senzor proudění Vortex jako alternativa vrtulkových snímačů |
![]() | Senzory pro kontrolu pohybuInteligentní inkrementální rotační snímače s displejem a IO-Link Motion controller: Rotační snímač, sledování rychlosti / směru otáčení a funkce čítače v jednom přístroji! |
![]() | Senzory pro kontrolu pohybu Programovatelný inkrementální rotační snímač s IO-Link Snižte skladové zásoby. Vyzkoušejte nové univerzální rotační snímače! |
![]() | Procesní senzorika Měření teploty – senzor s čelní membránou pro hygienické aplikace Vazební teplotní senzory s čelní membránou pro potravinářský průmysl |
![]() | Procesní senzorikaHygienické hladinové senzory pro dokonalé potlačení usazenin Spolehlivá a rychlá alternativa vibračních vidliček |
![]() | Polohová senzorika Kapacitní dotykové senzory v kompaktním válcovém provedení Start, stop a potvrzení - pouhým dotykem! |







Průmyslové řídící systémy