Bezpečné řízení mobilních přístavních jeřábů

 
 
Ve všech přístavech vzrůstá rychlost provádění překládek. Pouze vyspělý řídicí systém jako je ecomatmobile může s tímto trendem držet krok. V mobilních přístavních jeřábech předvádí optimální souhra řízení, sběrnicového systému a senzoriky svoji sílu. Spolehlivost a bezpečnost jsou základními požadavky na senzoriku a řídicí techniku v oblasti logistiky. Tak jsou vedle mechanické stability stanoveny rovněž vysoké požadavky na odolnost vůči poruchám.
 

Zde naleznete výběr komponent pro aplikaci:

CR0020 - ClassicController, 40 digitálních a analogových vstupů/výstupů, CAN-Bus s protokolem CANopen
CR0200 - ClassicController, 80 digitálních a analogových vstupů/výstupů, CAN-Bus s protokolem CANopen
CR1050 – PDM 360 dialogový monitor, 5,7“ monochromatický displej FSTN
CR1051 – PDM 360 dialogový monitor, 5,7“ barevný displej TFT
CR2031 – CompactModul kov, 8 výstupů proudově řízených, CAN-Bus s protokolem CANopen
CR2033 – ClassicController kov, 8 vstupů, 4 výstupy, CAN-Bus s protokolem CANopen
IIM201 -induktivní přibližovací spínač, kovový závit M30x1, spínací vzdálenost 22 mm
IGM201 - induktivní přibližovací spínač, kovový závit M180x1, spínací vzdálenost 12 mm

Zde naleznete širší výběr komponent pro mobilní použití.