
|  |
| |
|
|
|
|
|
Konektorové připojení, vhodné pro potravinářský průmysl |
|
| |
|
 |
|
| |
|
 |
|
ifm propojovací kabely určené pro potravinářský průmysl splňují nejpřísnější požadavky. Doplňují nabídku produktů a dovolují tak nabídnout kompletní systémové řešení. Charakteristickou je dlouhá životnost i v agresivním prostředí čistících prostředků díky použitým materiálům a krytí (IP68/IP69K).
Nabídka produktů byla optimalizována tak, aby zároveň zaručila použitelnost a snížila potřebu skladové zásoby. Všechny konektory byly testovány společností "Henkel" a jsou schváleny UL-CSA. Délky kabelů nad 50m jsou rovněž k dispozici.
|
 |
Zde jsou příklady vhodných komponentů:
|
 |
E10662 - zásuvka M12 s kabelem 5m, bez LED, přímá |
 |
E10701 - zásuvka M12 s kabelem 10m, bez LED, úhlová |
 |
E10773 - zásuvka M12 s kabelem 10m, s LED, úhlová |
 |
E11223 - zásuvka M8 s kabelem 5m, bez LED, přímá |
 |
E11221- zásuvka M8 s kabelem 10m, bez LED, úhlová |
 |
E11252 - zásuvka M12, se svorkovnicí, bez LED, úhlová |
 |
E10137 - zásuvka M12, se svorkovnicí, bez LED, přímá |
| |
Zde naleznete širší výběr propojovacích kabelů.
|
|
|
|
|
|