Katalog v češtině ve formátu PDF

Nejen komponenty.
ifm má k dispozici širokou paletu nejrůznějších senzorů a systémů pro automatizaci. Nabídka 8000 druhů zboží Vám garantuje flexibilitu a kompatibilitu. Díky tomu máte vždy k dispozici spolehlivá řešení pro Vaše automatizační projekty – od jednotlivých senzorů s praktickým příslušenstvím až po kompletní systémy.
 
Zaručená dostupnost výrobků.
Vámi požadované termíny dodávek jsou pro nás velmi důležité a abychom byli schopni rychle, pružně a s vysokou kvalitou vyrábět stále větší počty požadovaných výrobků, tak neustále optimalizujeme výrobu. Našim logistickým centrem jsou Vaše objednávky okamžitě zpracovány a zboží neprodleně expedováno.
 
Kvalita je součástí naší filozofie.
Vysoká kvalita našich výrobků je součástí naší firemní filozifie. A za to ručíme! To je pro Vás jako uživatele zárukou vysoké kvality našich výrobků: Vlastní výrobní ifm film technologie, rozsáhlá kontrola výroby, stejně jako 100% výstupní kontrola. Pod kvalitou rozumíme např. také výrobu šetrnou k životnímu prostředí – Made in Germany!
 
 
Katalog v češtině ve formátu PDF - 2011 (PDF 4,634 kB)
 

ifm pdf catalogue