Vstupní/výstupní modul pro použití ve sběrnici pole

 
 
Vstupní / výstupní moduly se známou EMS (elektromechanická struktura) podle AS-i specifikace nabízí možnosti připojení pro kulatý kabel stejně jako pro žlutý plochý AS-i kabel. ClasicLine moduly lze rychle montovat na nosnou DIN lištu. AS-i kompaktní moduly sjednocují techniku plochých kabelů s plným zalitím a nízkou konstrukční výškou. Charakteristikou všech modulů je vysoká třída ochrany.
 

Zde naleznete výběr senzorů pro tuto aplikaci.

AC2505 - ClassicLine modul M12, 4 vstupy,
AC5000 - Classic spodní díl pro 2xplochý kabel žlutý,
AC2412 - aktivní kompaktní modul, AS-i plochý kabel , přímo kontaktovatelný, 4 vstupy / 4 výstupy, M12,
AC2437 - aktivní kompaktní modul, AS-i + externí napětí pomocí kulatého kabelu M12, 2m, 4 výstupy M12,
AC2480 - kompaktní line Modul, M8, montáž na nosnou lištu nebo na zadní stěnu, 4 digitální vstupy


Zde naleznete širší výběr AS-i komponentů.