Spolehlivá detekce barevného označení

 
 
Senzory pro detekci barvy typu ODC nabízí spolehlivou detekci barevných značek a úředních nálepek. To umožňuje snadné určení obsahu, balení a označení. Podle použitého typu může být určena jedna nebo tři barvy najednou.

Senzor typu OCPG nabízí detekci čistého skla a počítání lahví. Senzory s automatickým nastavením spínacího bodu jsou vhodné pro použití v prašném prostředí nebo tam, kde se může usazovat kondenzát během pracovních operací. Senzor se automaticky přizpůsobuje změně optických podmínek.
 

Zde naleznete výběr senzorů pro tuto aplikaci.

OD5005 - senzor barvy, difuzní reflexe nebo snímací režim, dosah 100…250 mm nebo 12,5 mm ve snímacím provozu, 1 programovatelná barva,
OD5011 - senzor barvy, difuzní reflexe nebo snímací režim, dosah 250…1000 mm nebo 60 mm ve snímacím provozu, 3 programovatelné barvy,
OC5210 - optoelektrický senzor pro detekci skla, dosah 3m,
OC5230 - optoelektrický senzor s automatickým nastavením spínacího bodu, dosah 1,5m výstup PNP.


Zde naleznete širší výběr optoelektrických senzorů