Fotoelektrické senzory pro kontrolu polohy

 
 
Optoelektrické senzory s rezevou výkonu zaručují bezpečnou detekci objektů v přepravních i dopravních systémech. Bezpečné nastavení polohy je rovněž zabezpečeno v prašném průmyslovém prostředí.
 

Zde naleznete výběr senzorů pro tuto aplikaci:

O5P200 - Reflexní světelná závora, Polarizační filtr, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 67, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0,1...7 m, M12 konekt. připojení O5H200 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Potentciometr, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0,05...1,4 m, M12 konekt. připojení O1D105 - Optický distanční senzor, viditelné laserové světlo, laser.ochranná třída 2, 4-poziční alfanumerický display, IP 67, Okolní teplota: -10...60 °C, Snímací vzdálenost: 0,2...10 m, M12 konekt. připojení O1D106 - Optický distanční senzor, viditelné laserové světlo, laser.ochranná třída 2, 4-poziční alfanumerický display, IP 67, Okolní teplota: -10...60 °C, Snímací vzdálenost: 1...75 m, M12 konekt. připojení O2D220 - Senzor pro rozpoznávání objektů, Max. velikost obrazového pole: 640 x 480 mm Infračervené osvětlení 850 nm, IP 67, Okolní teplota -10...60 °C, zástrčka M12, A-kódovaná, 8-pólová zásuvka M12, D-kódovaná, 4-pólová
Zde naleznete širší výběr optolelktrických senzorů.