ecolink M8, spolehlivé propojení i v obtížných aplikacích
Od průmyslové automatizace až po průmysl obrábění
Propojovací technika odpovídá normě M8 (EN 61076)
Optimální utěsnění i při montáži bez použití nářadí
Profesionální utěsnění pro vysoký druh krytí
Vibrační pojistka s pilovitým tvarem ozubení zajišťuje matici proti rázům a vibracím
Dobře viditelné LED i při silném osvětlení
ecolink M8 pro náročné aplikace Velký počet aplikací vyžaduje speciální řešení konektorového propojení. Pro trvale úspěšnou realizaci je nutné použití vysoce kvalitních materiálů, spolehlivého výrobního procesu a perfektní bezchybné montáže. Inovované profilové těsnění těsní radiálně stejně tak jako axiálně, a tak zaručuje vysokou třídu ochrany. Montáž i demontáž je přitom prováděna bez použití pomocných prostředků, (např. nářadí). Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. Kvalitní, speciálně na danou aplikaci použité materiály, a intenzivní monitorování během i po výrobě, zaručují vysoký standard kvality.