efector gwr - zdokonalené provedení - nyní i pro oleje
 
 

 
Vysoká flexibilita díky modulárnímu senzorovému systému
  • Varianty se dvěma, případně čtyřmi spínacími výstupy
    nebo analogový výstup 4….20 mA / 0….10 V
  • Jednoduchá obsluha pomocí uživatelského menu
  • Přímé zobrazení aktuálního stavu hladiny displejem LED
  • Délky senzoru až do 160 cm
  • Délka senzorové tyče může být podle potřeby zkrácena

Použití
efector gwr pracuje na principu vedené mikrovlny a měří hladinu pomocí elektromagnetického impulsu v nano-sekundovém rozsahu. Senzor je vhodný pro spojité hlídání hladin téměř všech kapalin.

Montáž
Senzor je montován do nádoby přímo pomocí procesního přípoje nebo příruby. V případě potřeby může být senzorová tyč jednoduše zkrácena uživatelem a přizpůsobena nádobě.

Nastavení
Nastavení všech parametrů, stejně jako programování spínacích bodů a zobrazení aktuálního stavu hladiny je prováděno dvěma programovacími tlačítky a 4-místným alfanumerickým displejem.

LR3000 - Elektronický senzor hladiny, Procesní připojení: G¾ A , Výstupní funkce: spínač / rozpínač programovatelný ; 4...20 mA nebo 0...10 V, Oblast nasazení: Chladící / mazací prostředky založené na vodě, oleje / média na bázi olejů, voda / média podobná vodě , Vedené mikrovlny, otočné pouzdro 360°, 4-poziční alfanumerický display, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronický senzor hladiny, Procesní připojení: G¾ A , Výstupní funkce: 2 x spínač / rozpínač programovatelný, Oblast nasazení: Chladící / mazací prostředky založené na vodě, oleje / média na bázi olejů, voda / média podobná vodě , Vedené mikrovlny, otočné pouzdro 360°, 4-poziční alfanumerický display, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronický senzor hladiny, Procesní připojení: G¾ A , Výstupní funkce: 4 x spínač / rozpínač programovatelný, Oblast nasazení: Chladící / mazací prostředky založené na vodě, oleje / média na bázi olejů, voda / média podobná vodě , Vedené mikrovlny, otočné pouzdro 360°, 4-poziční alfanumerický display, IP 67, Okolní teplota 0...60 °C, Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101)

Více informací: Bulletin (PDF-File 477 kB)