Senzor pro detekci barev s vysokým rozlišením za nízkou cenu v kompaktním provedení O5.
 
 

 
Ukažte svou barvu !
  • Rozpoznávání, třídění a kontrola objektů založená na jejich barvě.
  • Teach-in metoda nastavování šetří čas a peníze při nastavování.
  • 5 volitelných tolerančních stupňů. Jsou identifikovány i jemné barevné odstíny.
  • Vysoká spínací frekvence 2000 Hz.
  • Rozsáhlá paleta montážního příslušenství z oblíbené řady O5.

Barva odlišuje
V průmyslových provozech s vysokým stupněm automatizace je barva často kritériem pro rozpoznávání, třídění nebo kontrolu rozdílnosti zboží či výrobků. Barva produktů jako takových, stejně jako jejich obalů, štítků či potisku může být přesně detekována pomocí elektronického senzoru pro detekci barev.

Jednoduché nastavení
Senzor lze nastavit pro detekování určité barvy jedním stiskem tlačítka. Za pomoci pěti volitelných tolerančních stupňů mohou být rozlišeny v porovnání s pozadím či jinými objekty dokonce i ty nejmenší rozdíly v barevných odstínech. Senzor má autodetekci, která při zapnutí automaticky rozpozná, zda je výstup zapojen na PNP nebo NPN.

Aplikace:
Detekce barevných značek nebo třídění v obalovém, papírenském či tiskařském průmyslu.

Senzor pro detekci barev, rozsah 15 ... 19 mm
O5C500 - Senzor pro rozlišení barev, Rozpoznání barvy na principu difúzního odrazu, Nastavení rozlišení barev, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, Teach funkce, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M12 konekt. připojení

Konektory
EVC001 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, bez halogenů, Zlacené kontakty, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT064 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT001 - Konektor, Přímý, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
EVT067 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 2 m PVC-Kabel
EVT004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel
Více informací: Bulletin (PDF-File 335 kB)