Nejnovější optické senzory generace OPTO: O7 - malé, kompaktní a přesné
 
 

 
Vysoce výkonné optické senzory malého provedení
  • Ideální pro detekci polohy v přiváděcí a manipulační technice
  • Jednocestné, reflexní optické závory a reflexní světelné snímače s pevným nastavením
  • Viditelné červené světlo pro jednoduché nasměrování senzorů
  • Reflexní světelné snímače s přesným potlačením pozadí
  • Malá světelná skvrna a úzký světelný kužel umožňuje detekci malých objektů

Aplikace
Vždy tehdy, pokud je pro montáž senzorů k dispozici málo místa a je nutné detekovat malé předměty, pak je tento problém optimálně vyřešen použitím malých optických senzorů řady O7. Typickou oblastí jejich nasazení je přiváděcí a manipulační technika.

Přednosti
Malá světelná skvrna a úzký světelný kužel, umožňují detekci velmi malých předmětů i při velkých snímacích vzdálenostech / dosazích. Díky pevnému nastavení jsou senzory po montáži okamžitě připraveny k provozu (metodou Plug and Play). U snímačů s potlačením pozadí jsou k dispozici varianty s dosahy 30, 50, nebo 100 mm. Viditelné červené světlo umožňuje jednoduché a rychlé nasměrování.

Aplikace:
Manipulátory, robotika a automatizace

Konektorová zástrčka M8 (3-pólová) s kabelem PUR o délce 200 mm · DC PNP
O7H200 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H201 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H202 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H203 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H204 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7H205 - Reflexní světelný snímač, vyclonění pozadí, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Snímací vzdálenost: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7P200 - Reflexní světelná závora, Polarizační filtr, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0,03...1 m, PUR-kabel
O7P201 - Reflexní světelná závora, Polarizační filtr, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0,03...1 m, PUR-kabel
O7S200 - Jednocestná světelná závora, DC, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E200 - Jednocestná světelná závora, Spínaný na "tmu", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E201 - Jednocestná světelná závora, Spínaný na "světlo", DC PNP, IP 65, Okolní teplota: -25...60 °C, Dosah 0...1,5 m, PUR-kabel

E21237 - Montážní set, Montáž svorkového válce
E21238 - Montážní set, Montáž na plochu
E21239 - Montážní set, Montáž na plochu, s jemným najustováním
E21240 - Montážní set, Kloub s kulovou hlavou

E21081 - tyčový profil, Ø 10 / M8, Délka 150 mm
E20950 - Kostka, M8
E20744 - Prizmatická odrazka, 50 x 50 mm, Úhlový, pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory, Okolní teplota -10...58 °C
Více informací: Bulletin (PDF-File 787 kB)