Bezpečnostní závěsy ve štíhlém provedení s vysokým dosahem.
 
 

 
Jsou použity nové druhy ý světelných paprsků.
  • Bezpečnostní světelné závěsy typ 2 a typ 4 podle IEC 61496 .
  • Nyní se SIL podle IEC 61508 a PL podle ISO 13849.
  • Nyní mohou být instalovány bez "mrtvé" zóny. Montážní příslušenství je dodáváno se zařízením.
  • Volitelný rozsah na zařízení: 0...4 m nebo 3...12 m.
  • Snadno připojitelné pomocí v praxi osvědčeného konektoru M12 (5- nebo 8-pólového).

Bezpečnostní certifikát
Bezpečnostní světelná záclona a světelné mříže byly vyvinuty v souladu se stávajícími normami a byly opatřeny certifikátem TÜV Süd Jsou k dispozici v provedeních typu 2 / SIL2 nebo typu 4 / SIL3. Tím má uživatel jistotu, že se nachází na bezpečnostní straně pro případ, kdy bude potřebovat zabezpečení.

Varianty
Tyto světelné záclony jsou vhodné pro zabezpečení prostoru o výšce 160 mm až 1510 mm v intervalech o 150 mm. Rozlišení (detekční schopnost) může být zaručena mezi 30, 40, nebo 90 mm. Světelné mříže jsou k dispozici v provedení se 2-, 3- nebo 4-paprsky. Jednu věc mají ale všechny společnou: jsou to velmi malé rozměry krytu, které jsou pouze 28 x 30 mm.

Snadná instalace
Přístroje mají na své zadní straně podél celé své délky drážku tvaru T, díky které mohou být velmi snadno namontovány. Upevňovací úhelníky jsou přiloženy ke každému přístroji a nemusí být proto zvlášť objednány. Přístroj může být instalován vertikálně nebo horizontálně bez "mrtvé" zóny na jedné straně.

Snadné přiojení
Přístroj je konfigurován pomocí konektorových zástrček 5-pólových nebo 8-pólových. K tomu, abyste to provedli, nepotřebujete PC nebo software. Realizovány mohou být funkce jako EDM (External Device Monitoring), opětné spuštění nebo externí tlumící funkce (bezpečnostní relé G2001S).

Aplikace:
omezení přístupu a hlídání bezpečnostních oblastí, buňky robotů, osazovací automaty a výrobní linky v automatizačním průmyslu.

Bezpečnostní světelné záclony
OY034S - Bezpečnostní světelný závěs, odpovídá požadavkům:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 610 mm
OY097S - Bezpečnostní světelný závěs, odpovídá požadavkům:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 1060 mm
OY044S - Bezpečnostní světelný závěs, odpovídá požadavkům:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 610 mm
OY107S - Bezpečnostní světelný závěs, odpovídá požadavkům:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 1060 mm

Bezpečnostní světelné mříže:
OY112S - Bezpečnostní světelná mříž, odpovídá požadavkům:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m / 3...12 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 810 mm
OY115S - Bezpečnostní světelná mříž, odpovídá požadavkům:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Okolní teplota: -10...55 °C, Dosah 0...4 m / 3...12 m, M12 konekt. připojení, Výška ochranného pásma: 810 mm

Interaktivní pomoc při výběru (Selector)

Další informace prosím na:
current bulletin (PDF file 902 kB).