|  |
| |
|
|
|
|
|
Induktivní senzor s celokovovým pouzdrem: prostě bezkonkurenční |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Mimořádně odolný, vynikající pooměr ceny k výkonovým vlastnostem.
- Ideální pro aplikace s opracováním kovů.
- Výrobky a konektory: přizpůsobený k použití pro oleje.
- Pevná aktivní plocha je odolná proti nárazům.
- Odolný proti vibracím a rázům.
- Laserem zhotovený typový šťítek: trvale čitelný.
Materiály U pouzdra je trubka se závitem, stejně jako čelní plocha senzoru z ušlechtilé oceli.
Oleje a chladící/mazací prostředky Oleje a chladící/mazací prostředky se velmi obtížně mohou dostat do komponent strojů. Těsnění typu O-kroužek z materiálu Viton v kombinaci s vhodným konektorovým propojením ecolink zajišťují nejvyšší možnou ochranu proti funkčním poruchám.
Testy pro aplikace Celá řada testů kvantifikuje senzory pro robustní případy nasazení:
- Test na vibrace
- Test na šoky
- Test na rázy
- Test na chladící kapaliny
Podívejte se na některé testy na flash videu.
Aplikace Aplikace v obrábění kovů a chladírenské technice
IFC258 - Induktivní senzor, M12 x 1, Celokovové pouzdro, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 3 mm, Vazební vestavba, IP 67 / IP 68 , Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty IGC248 - Induktivní senzor, M18 x 1, Celokovové pouzdro, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 5 mm, Vazební vestavba, IP 67 / IP 68 , Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty IIC224 - Induktivní senzor, M30 x 1,5, Celokovové pouzdro, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 10 mm, Vazební vestavba, IP 67 / IP 68 , Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty IEC201 - Induktivní senzor, M8 x 1, Celokovové pouzdro, Prodloužená spínací vzdálenost, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 2 mm, Vazební vestavba, IP 67, Okolní teplota -25...70 °C, M8 konekt. připojení, Zlacené kontakty IEC200 - Induktivní senzor, M8 x 1, Celokovové pouzdro, Prodloužená spínací vzdálenost, Zlacené kontakty, DC PNP, Spínací vzdálenost 2 mm, Vazební vestavba, IP 67 / IP 68 , Okolní teplota -25...70 °C, M12 konekt. připojení, Zlacené kontakty
Další informace na current bulletin (PDF file 426 kB).
|
|
|
|