|  |
| |
|
|
|
|
|
Sloučení elektronického tlakového senzoru a analogového displeje |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Dobrá čitelnost a elektronické zpracování signálu znamená spolehlivou funkci.
- Optimální čitelnost zobrazení elektronické ručičky.
- Otočný displej s grafickým zobrazením LED pro indikaci spínacích bodů.
- Výstupní funkce programovatelná pomocí displeje LED a dotekových spínačů.
- Hygienické čelně vazební provedení a velká celková přesnost (0.2 %).
- Nové propojení G 1Aseptoflex Vario se 4-místným alfanumerickým displejem.
Elektronický "kontaktní manometr" PG V průmyslu procesních technologií jsou velmi často používány kontaktní manometry, protože jejich displej je velmi dobře viditelný. Elektronický "kontaktní manometr" konstrukční řady PG slučuje v sobě velmi dobrou viditelnost manometru s výhodnými vlastnostmi elektronického tlakového senzoru. V porovnání s mechanickými kontaktními manometry nabízí jeho vlastnosti více aplikačních možností. Jako základní jednotka je použita generace senzorů konstrukční řady PI, vyznačijící se vysokou kvalitou, doplněna analogovým displejem s velmi dobrou čitelností. Za zmínku stojí zvláště vysoce hodnotné vlastnosti, jako jsou programovatelné spínací výstupy a analogový výstup (škalovatelný), vysoká ochrana proti přetížení, stejně jako také integrovaná teplotní kompenzace. Rozlišení manometru je 0.25 %. Při odpojeném napájecím napětí není ručička přístroje viditelná.
Brožura je ve formátu PDF
Vazební provedení manometru s procesním připojením G 1
Programovatelná výstupní funkce spíná PNP / NPN + programovatelný analogový výstup PG2793 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -1...25 bar, M12 konekt. připojení PG2794 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -1...10 bar, M12 konekt. připojení PG2795 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -1...4 bar, M12 konekt. připojení PG2796 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -0,12...2,5 bar, M12 konekt. připojení PG2797 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -0,05...1 bar, M12 konekt. připojení PG2798 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -0,01...0,25 bar, M12 konekt. připojení PG2799 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -1...1 bar, M12 konekt. připojení PG2789 - Elektronický tlakový senzor s analogovým zobrazením, Vhodný pro všechny běžné procesy CIP a SIP, Analogový displej 0...350° otočitelný, Rozlišení 0,25%, V bezproudovém stavu není ukazatel viditelný., DC PNP/NPN, Analogové zobrazení, 4-místný alfanumerický displej, 2 výstupy, OUT1 = spínací výstup, OUT2 = analogový výstup, IP 67 / IP 69K, Okolní teplota -25...80 °C, Měřící rozsah: -0,01...0,1 bar, M12 konekt. připojení
Accessories E33201 - Adaptér Aseptoflex Vario, typ Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Utěsnění těsnícím kroužkem E33701 - Adaptér Aseptoflex Vario, typ Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Těsnění kov na kov E33202 - Adaptér Aseptoflex Vario, typ Clamp, 2", ISO 2852, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Utěsnění těsnícím kroužkem E33702 - Adaptér Aseptoflex Vario, typ Clamp, 2", ISO 2852, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Těsnění kov na kov E33212 - Adaptér Aseptoflex Vario, šroubení pro trubky rozvádějící mléko, DN40 (1,5"), DIN 11851, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Utěsnění těsnícím kroužkem E33712 - Adaptér Aseptoflex Vario, šroubení pro trubky rozvádějící mléko, DN40 (1,5"), DIN 11851, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Těsnění kov na kov E30122 - Navařený adaptér, pro přístroje s adaptací na Vario Aseptoflex , Utěsnění těsnícím kroužkem E30123 - O kroužek E30124 - Těsnění
Connectors and splitter boxes EVT004 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 5 m PVC-Kabel EVT005 - Konektor, úhlový, Bez silikonu, Zlacené kontakty, –, Pro hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Okolní teplota -25...100 °C, 10 m PVC-Kabel
Další informace: Bulletin (PDF file 291 kB).
|
|
|
|