Robustní vidlicové a úhlové světelné závory s vysoko spínací frekvencí
 
 

 
Snadno, rychle a přesně ze všech úhlů.
  • Kovové pouzdro snižuje možnost zkroucení
  • Rychlé nastavení: Není nutné seřizovat vysílač a přijímač
  • Snadné nastavení citlivosti pomocí potenciometru
  • Spínání na světlo / tmu přepínatelné otočným přepínačem
  • Podél celé vidlice: jemný a přesný světelný paprsek

Optické senzory v novém provedení
Nová jednotka ifm s robustním kovovým pouzdrem, odolným proti zkroucení ve srovnání se s tradičními plastikovými pouzdry. V porovnání s jednocestnými světelnými závorami je jejich předností skutečnost, že nevyžadují čas potřebný k seřízení vysílače s přijímačem.
Tyto optické senzory jsou používány především k hlídání přísunu v dopravnících a v manipulačních systémech. Další příklady aplikací spočívají v hlídání hran transportních drah nebo při kontrole dvojitých navrstvení, přičemž je zde velmi nápomocné přesné nastavení citlivosti pomocí potenciometru. Jemný světelný paprsek s konstantním malým průměrem je rovněž ideální pro hlídání nevyvážení hřídelí.

Optické vidlicové senzory řady OPU • infračervené světlo • PNP/NPN • konektor M8 • 3-pólový
OPU200 - Vidlicová světelná závora, Automatiké rozpoznání PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 10 mm, Hloubka vidlice: 17 mm, Infračervené světlo

Optický vidlicový senzor řady OPU • červené světlo • PNP • konektor M8 • 3-pólový
OPU201 - Vidlicová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 20 mm, Hloubka vidlice: 25 mm, červené světlo
OPU202 - Vidlicová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 30 mm, Hloubka vidlice: 35 mm, červené světlo
OPU203 - Vidlicová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 50 mm, Hloubka vidlice: 55 mm, červené světlo
OPU204 - Vidlicová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 80 mm, Hloubka vidlice: 55 mm, červené světlo
OPU205 - Vidlicová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 120 mm, Hloubka vidlice: 60 mm, červené světlo

Optický vidlicový senzor řady OPU • červené světlo • NPN • konektor M8 • 3-pólový
OPU207 - Vidlicová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 20 mm, Hloubka vidlice: 25 mm, červené světlo
OPU208 - Vidlicová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 30 mm, Hloubka vidlice: 35 mm, červené světlo
OPU209 - Vidlicová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 50 mm, Hloubka vidlice: 55 mm, červené světlo
OPU210 - Vidlicová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 80 mm, Hloubka vidlice: 55 mm, červené světlo
OPU211 - Vidlicová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Šířka vidlice W: 120 mm, Hloubka vidlice: 60 mm, červené světlo

Optický úhlově zalomený senzor řady OPL • PNP • konektor M8 • 3-pólový
OPL200 - Úhlová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Délka ramena X: 50 mm, Délka ramena: 50 mm, Velikost úhlu Z: 60 mm, červené světlo
OPL201 - Úhlová světelná závora, DC PNP, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Délka ramena X: 80 mm, Délka ramena: 80 mm, Velikost úhlu Z: 100 mm, červené světlo

Optický úhlově zalomený senzor řady OPL • NPN • konektor M8 • 3-pólový
OPL202 - Úhlová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Délka ramena X: 50 mm, Délka ramena: 50 mm, Velikost úhlu Z: 60 mm, červené světlo
OPL203 - Úhlová světelná závora, DC NPN, IP 67, Okolní teplota -25...60 °C, M8 konekt. připojení, Délka ramena X: 80 mm, Délka ramena: 80 mm, Velikost úhlu Z: 100 mm, červené světlo

Další informace: Bulletin (PDF file 379 kB).