Měření In-Line malých průtokových množství
 
 

 
Spolehlivý způsob měření malých průtokových množství za nízkou cenu.
  • Vhodný pro vodu a roztoky na bázi vody do rychlosti proudění 200 ml/min.
  • S indikací rychlostí proudění, celkového množství - sumy (totalizátor) a teploty.
  • Rychlá reakční doba a vysoká citlivost reakce.
  • 4-místný alfanumerický displej LED pro zobrazení měřících dat
  • Procesní připojení G 1/8

Technika měření
Senzor proudění - objemového množství pracuje na kalorimetrickém principu. Dva měřící prvky, stejně jako zdroj tepla jsou umístěny v měřící trubici. Je použit fyzikální efekt, spočívající v tom, že proudící médium absorbuje a odvádí tepelnou energii. Výsledná změna teploty je úměrná rychlosti proudění.

Funkce přístroje
Tento senzor proudění objemových množství byl navržen pro dávkování vody nebo roztoků na bázi vody a nabízí široký rozsah aplikací. Sama měřící trubice je uvnitř jednotky a nabízí vysokou ochranu proti mechanickým poškozením. Analogové, binární a pulsní výstupy nabízí různé možnosti zpracování měřených dat

Konektorové propojení M12, pozlacené kontakty, elektrické provedení: DC PNP
SQ0500 - Průtokový senzor, Funkce programovatelné 2 výstupy
OUT1 = hlídání proudění (binární), čítač množství (impulsy), předvolbový čítač (binární)
OUT2 = hlídání proudění nebo teploty
(analogové nebo binární) Zjišťovací oblast 0.....240 ml/min, IP 65, Okolní teplota 0...60 °C, M12 konekt. připojení, Měřící rozsah: 1...200 l/min, Spínací bod: 6...200 l/min, Procesní připojení: G1/8


Další informace: Bulletin (PDF file 334 kB).