阀门反馈
| 一般工业流程上,阀门用于切断和控制功能。 因此,对于设备的安全、精确度及可靠性能它们是非常关键的部件。 为了可靠地实现这些任务,需要在阀门致动器上使用传感器。借助于通用的接口,可将阀门当前的位置传递给控制器或工艺控制系统。 | ![]() |
|
一般来说,机械式的开关常用于阀门的监控,并通过开关信号,将信号"开"和"关"传递给控制器。 但是,中间位置的检测变得越来越重要。 通过连续地阀门检测,不仅可以监控座阀的清洁周期,还可使误操作状态可视化。 只有这样,才能满足工艺可视化的不断需求。
但是现代化的反馈系统还具有更多的功能: 由于整个测量范围内的高分辨率,使对于阀门密封性的状态监控成为可能。 维修周期可以根据实际的磨损情况制定, 这样提高了设备使用寿命和利用率。 efector valvis可以满足这些要求。 |
![]() |
| efector valvis是为线性阀至80mm冲程位置的反馈而设计的。 在机械配置中通过阀杆冲程被连续地检查,并用可编程的开关输出将所经过的位置传递到控制器。 带模拟输出的型号可将位置信息连续地传递给控制器。 | ![]() |