产品种类
位置传感器 | |
![]() | 无接触位置检测: 不同型号和规格的电感式、电容式、磁性及光电传感器。 请点击产品介绍 位置传感器 |
运动控制传感器 | |
![]() | 运动检测 – 编码器、转速传感器及脉冲估算系统。 请点击产品介绍 运动控制传感器 |
工业成像 | |
![]() | 工业用视觉传感器 – 具有坚固耐用外壳的2D及3D传感器。 请点击产品介绍 工业成像 |
安全技术 | |
![]() | 符合EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e标准及IEC 61508 SIL 3标准,并获得相关认证书的安全传感器和安全继电器。 请点击产品介绍 安全技术 |
过程传感器 | |
![]() | 适用不同介质的压力、流量、温度、液位传感器。信号估算系统及阀门监控系统。 请点击产品介绍 过程传感器 |
工业通讯 | |
![]() | 丰富多彩的AS-i产品: 除了主机网关和I/O模块外,易福门电子还为AS-i设备提供各种组件。 请点击产品介绍 工业通讯 |
识别系统 | |
![]() | RFID系统,针对生产和物流行业设计,用于工件和产品识别。光电多码读取器,适用于读取一维条形码和二维码矩阵码。 请点击产品介绍 识别系统 |
设备状态监测系统 | |
![]() | 实时维护 - 设备状态维护的关键,通过监控振动或其他过程特点诊断设备状态。 请点击产品介绍 设备状态监测系统 |
移动车辆和工程机械系统 | |
![]() | 用于严苛环境: 移动车辆和工程机械的控制系统ecomatmobile。 请点击产品介绍 移动车辆和工程机械系统 |
连接技术 | |
![]() | 可靠连接: 符合工业要求的接插件,适用不同应用领域,尺寸从M8、M12、M18到不同的阀门插头。 请点击产品介绍 连接技术 |
附件 | |
![]() | 很有作为的小东西: 适配器、基本安装附件、可调节安装附件以及电源都是有效安装的必需品。 请点击产品介绍 附件 |