不再发生过溢!
- 符合德国联邦水法WHG § 19标准的过溢保护。
- 清晰可视的开关状态指示灯。
- 按钮调节,简单方便。
- 扩展安装长度,提升应用可靠性。
- 模块化安装理念,使用灵活。
应用安全可靠
新的点液位传感器LI21系列,专为检测液压油及冷却润滑剂液位所设计。 非常适合用来检测最低液位、罐体泄漏或液位过溢。 产品扩展的安装长度,增加了应用可靠性。
设定简便
新的操作理念使得产品仅需使用一个按键就能完成设定。 罐体沉积物对传感器不会产生影响,无需重新调节。
可靠性
LI21系列符合德国联邦水法WHG § 19认证。
应用
含水的冷却润滑剂、油、水、类似于水的介质。 符合德国联邦水法WHG § 19标准的过溢保护。
M12接插件 · 输出功能常闭 · DC PNP, 4针插脚 · 符合德国联邦水法WHG § 19标准
 | LI2141 - 二位输出液位传感器, 探杆长度: 132 mm, 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介, 镀金触点, 符合WHG § 19要求的许可证, IP 65 / IP 67, 环境温度 0...65 °C, M12接插件 | |
 | LI2142 - 二位输出液位传感器, 探杆长度: 273 mm, 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介, 镀金触点, 符合WHG § 19要求的许可证, IP 65 / IP 67, 环境温度 0...65 °C, M12接插件 | |
 | LI2143 - 二位输出液位传感器, 探杆长度: 481 mm, 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介, 镀金触点, 符合WHG § 19要求的许可证, IP 65 / IP 67, 环境温度 0...65 °C, M12接插件 | |