• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

efector dualis视觉传感器 – 电子眼睛

efector dualis视觉传感器 – 电子眼睛

用于装配和生产过程中质量控制的物体识别

  • 自带照明的高科技产品。
  • 紧凑及耐用的结构。
  • 简单的参数设定。
  • 带以太网接口。
高科技产品:
照明和数据评估在一个紧凑的外壳内,符合工业要求的防护等级IP67, 应用温度范围-10...60 °C。
符合工业要求的轮廓检测系统:
不受方向影响检测外形轮廓。 它为辨别物体存在、位置和质量控制,以及对物体分类和计数提供了解决方案。
操作程序:
借助于以太网接口,菜单式的PC参数设定可简单快捷地匹配您的应用。 同时,以太网接口可提供具有故障图像及估算数据存储功能的远程维护。 此外,还可以通过产品的两个按钮和4位数字10段的显示进行参数设定。

O2D220 - 物体识别传感器, 像场大小最大值: 650 x 480 mm 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2D222 - 物体识别传感器, 像场大小最大值: 1280 x 960 mm, 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚M12插座, 4插脚
O2D224 - 物体识别传感器, 像场大小最大值: 400 x 300 mm 照明红外线850 nm, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚