• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

微波传感器 – 用于所有回波的应用!

微波传感器 – 用于所有回波的应用!

创新的测量原理也可用于较小容器储存罐。

  • 带迟滞功能和窗口功能的2个或4个可编程的开关输出。
  • 通过使用菜单,操作方便。
  • 用LED灯直接显示当前的料位。
  • 测杆长度至160 cm。
  • 传感器的测杆长度可以根据用户的需求改短。
应用
料位传感器型号LR采用导波雷达技术。 它们可以连续监控含水介质例如冷却润滑剂和清洁剂的液位。
安装
通过管路连接或法兰,传感器可以直接安装在容器内。 传感器的测杆长度可以根据用户的需求改短,用以匹配容器。
设定
所有参数设定、开关点编程以及现场料位的显示可以通过2个编程按钮和一个4位数码管显示器完成。

LR3000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 通讯接口: IO-Link 1.1 (COM2从站,38.4 kBaud), 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR3300 - 电子液位传感器, 系统接口: ¾"NPT , 输出功能: 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V, 使用范围: 含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR7000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 2 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR7300 - 电子液位传感器, 系统接口: ¾"NPT , 输出功能: 2 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR8000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 4 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)
LR8300 - 电子液位传感器, 系统接口: ¾"NPT , 输出功能: 4 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水的冷却润滑剂、水、近似于水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准)