普通工业用Pt100传感器新产品
适应温度快速变化。
- 最佳反应时间T05 = 1 s和T09 = 3 s。
- 探杆直径6 mm或8.2 mm(TM9900 钛金属材质)。
- IP 68 / IP 69K防护等级,高级不锈钢外壳。
- 高抗压等级,适应不同应用环境。
- 采用A级Pt100感温元件,确保测量精度。
长期稳定性
通过精度等级A的Pt100感温元件,传感器探杆可以对温度进行精确测量。 IP 68 / IP 69K高防护等级以及高级不锈钢外壳,保证了传感器使用的长寿命。
更短的响应时间
最新技术和探杆尖端的超薄设计,使得传感器具备更短的响应时间!
应用广泛
这一系列新产品的加入,使得易福门温度传感器产品线更加完整,能够满足更广泛的需求。
TT系列测温探杆
Pt100, 6 mm
TM4系列测温探杆
Pt100, 6 mm, G1/2
Pt100, 6 mm, 1/2" NPT
钛材质测温探杆 M18 x 1.5
Pt100, 8.2 mm, M18 x 1.5
![]() | TM9900 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...125 °C, M12接插件 |