严苛应用环境的多圈编码器
定位: 为移动应用设计的编码器。
- M12快速接插件。
- 清晰可视的诊断LED。
- 通过CAN总线设定软件参数。
- 24 Bit分辨率,4096步距及4096转。
- 结构紧凑。
特点及优势
多圈编码器将4096转中的任意位置转换成一个绝对位置值。 系统采用韦根效应,无齿轮结构,无需外部电池或参考位置即可保持绝对位置值,并将此精确位置值传递给控制器。 通过M12接插件,多圈编码器可连接CAN总线。 产品具备高防护等级,高EMC电磁兼容性能,符合e1德国联邦车辆委员会标准认证,可满足恶劣工作环境要求。
应用:
适用于在恶劣环境下将旋转运动转换成绝对位置值。
![]() | RM9000 - 分辨率 , 工作电压 10...30 DC, 接口 M12接插件, |