现场流量监控模块,可连接多种流量探头。
- 可连接多种长度探杆。
- 陶瓷、高级不锈钢或钛材质探头。
- 示教按钮调节量程。
- LED灯柱指示开关点位置和流量大小。
- DC或AC电源产品
更高的灵活性
监控显示模块和传感器探头之间通过标准M12接插件连接。 以此适应各种不同应用需求,例如不同的插入深度,或腐蚀性介质检测。
操作简单,功能强大
按键示教流量监控范围、设定开关点, 并通过多色LED灯柱指示状态。 产品具备高重复精度,确保生产流程始终处于最优状态。
电子锁定功能和恢复出厂设置,提供额外的安全保障。
 | SR5900 - 流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, M12接插件 | |
 | SR5906 - 流量传感器的控制显示器, 连接: 1 个传感器, 流量和断线监控, IP 67 , 环境温度 -20...60 °C, 1/2" UNF接插件 | |
 | SF5200 - 分体式流量传感器, IP 67, M12接插件 | |
 | SF5201 - 分体式流量传感器, IP 67, M12接插件 | |
 | SF6200 - 分体式流量传感器, 适用于夹具适配器的传感器, IP 67, M12接插件 | |
 | SF2405 - 分体式流量传感器, IP 67, M12接插件 | |
 | SF3405 - 分体式流量传感器, IP 67, M12接插件 | |
 | SF5700 - 分体式流量传感器, IP 67, M12接插件 | |