• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

饮用水测量用电磁流量计

饮用水测量用电磁流量计

该产品经受住了所有严格应用的考验!

  • 高精确度、高重复精度和大量程比。
  • 适用于电导率>20μS/cm的导电液体介质,最高流量至100l/min。
  • 饮用水用EPDM材质O形圈。
  • 通过适配器可实现不同管路连接。
  • 可显示流量、累计流量及温度。
测量方法
该流量计基于法拉第感应原理。 在磁场中,通过一根管子的导电液体会产生一个与流速或流量成正比的电压。
产品功能
通过电极检测电压,经内部电路估算后输出信号。 具备模拟量、二进制和脉冲输出形式。 按钮设定参数,适应不同应用。 通过适配器安装。 同时,该流量计具有很高的防护等级和坚固的外壳。
应用范围
导电液体介质(温度40°C时,电导率: 20 µS/cm / 粘性: < 70 mm2/s)

M12接插件 · DC PNP/NPN · 带显示 · EPDM O形圈

SM6100 - 电磁流量计, 功能可选 总量计算功能 2个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出) 用于计数器复位的输入, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12接插件, 测量范围: 0,10...25,00 l/min / 0,050...1,500 m³/h, 开关点: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, 系统接口: G½ 扁平密封垫
SM7100 - 电磁流量计, 功能可选 总量计算功能 2个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出) 用于计数器复位的输入, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12接插件, 测量范围: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, 开关点: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, 系统接口: G¾ 扁平密封垫
SM8100 - 电磁流量计, 功能可选 总量计算功能 2个输出 OUT1 = 流量监控(二位输出), 流量计(脉冲), 预设容量计(二位输出) OUT2 = 流量或温度监控(模拟或二位输出) 用于计数器复位的输入, IP 67, 环境温度 -10...60 °C, M12接插件, 测量范围: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, 开关点: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, 系统接口: G1扁平密封垫