即使在严苛环境下仍可正常工作!
平板电脑 -设定及监控视觉传感器。
- "触摸显示屏,1024 x 768像素分辨率。
- 符合工业标准的坚固外壳,防护等级IP 64(正面)。
- Windows XP EmbeddedTM操作系统,预装易福门软件。
- WLan及USB 2.0, Gbit LAN, CAN-BUS, RS-232, -422-, -485接口。
技术参数
符合工业标准的小型电脑,12.1" 触摸屏;1024 x 768像素分辨率; 低功耗1.6 GHz Intel® AtomTM N270处理器;1GB RAM;2GB 闪存卡(硬碟); Windows XP EmbeddedTM操作系统;预装易福门软件。
符合工业标准设计
32瓦特低功耗无风扇设计,适合长时间连续使用。 安装完毕后,显示器前面板具备IP 64防护等级。
应用:
设定及监控视觉传感器