• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

自动化接口 OPC-Server软件

自动化接口 OPC-Server软件

用于一维&二维码读取器及振动诊断单元VSE的标准数据接口OPC-Server软件

  • 通过OPC接口简化数据集成。
  • 支持OPC数据规格Access 1, 2, 3及OPC XML-DA Windows。
  • 支持命名空间浏览。
  • 可选: OPC Tunnel避免了费时的网络配置,并能储存和转发网络错误。
OPC-Server为ifm传感器提供了一个数据接口,将来自振动诊断单元VSE和一维&二维码读取器的数据标准化,以便于集成入上一级系统。 软件许可证根据所能连接的单元数量共分为4个等级。 不同的OPC客户端可以获取和处理规范后的数据,使应用更加灵活。 使用振动诊断单元VSE,可以输出振动特性,监控振动参数,而先前必须使用特殊的配置软件才可以设定开关点、触发点和速度信号。 对于一维&二维码读取器来说, OPC-Server同样提供了一个访问内部数据的通道。

用于振动诊断单元VSE的OPC-Server软件

VOS001 - octavis OPC server, 软件, 德语/英语
VOS002 - octavis OPC server, 软件, 德语/英语
VOS003 - octavis OPC server, 软件, 德语/英语
VOS004 - octavis OPC server, 软件, 德语/英语

支持OPC-Server软件的VSE振动诊断单元。

VSE002 - 用于外部诊断设备的振动传感器, 以太网接口, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子
VSE100 - 用于外部诊断设备的振动传感器, 4 个传感器 输入0...10 mA, 以太网接口, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子

用于一维&二维码读取器的OPC-Server软件

E2I210 - 多码读取器OPC服务器, 软件, 德语/英语
E2I211 - 多码读取器OPC服务器, 软件, 德语/英语
E2I212 - 多码读取器OPC服务器, 软件, 德语/英语
E2I213 - 多码读取器OPC服务器, 软件, 德语/英语

支持OPC-Server软件的一维&二维码读取器。

O2I100 - 多码读取器, 像场大小最大值: 68 x 50 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2I101 - 多码读取器, 像场大小最大值: 68 x 50 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚
O2I103 - 多码读取器, 像场大小最大值: 140 x 100 mm 带可配置代码的估算 管路接口以太网Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, RS-232 参数设定接口Ethernet TCP/IP; UDP/IP, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚

最新报告