产品描述 - 可监测细小的金属件
- 具有动态和静态的两种工作原理。
- 高分辨率: 即使直径为Ø 0.6 mm的小钢球都能被可靠地检测。
- 特别快速的反应时间0.2 ms。
- 通过电位计可设定脉冲延长和灵敏度。
- 常开常闭功能可选。
静态工工作的传感器
与电感式接近传感器的工作原理一样。 只要金属处于监测范围内,传感器就可以产生一个持续的输出信号。 因而,该传感器可以用于监控送料过程中坠落的掉螺钉或堵塞状态。
动态工作的传感器适用于监测特别细小的部件。 传感器的输出在阻尼期间产生一个短暂的脉冲,该脉冲在0.1和150 ms之间可设。 即使管子上出现金属污垢,传感器仍可长时间保持很高的分辨率。
环形传感器
M12连接器 · 输出功能常开/ 常闭 · 3线 DC PNP
 | I7R201 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R203 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R205 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R207 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R209 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R211 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R213 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R215 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R217 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC PNP, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
M12连接器 · 输出功能常开/常闭 · 3线DC NPN
 | I7R202 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R204 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R206 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R208 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R210 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R212 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R214 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
 | I7R216 - 环形传感器, –, 灵敏度及脉冲延长可设定, –, DC NPN, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M12接插件 | |
管状传感器
M8连接器 · 输出功能常开 · 3线DC PNP
 | I85000 - 管状传感器, DC PNP, 感应距离 ≤ 14 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件 | |
 | I85004 - 管状传感器, DC PNP, 感应距离 ≤ 20 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件 | |
M8连接器 · 输出功能常开 · 3线DC NPN
 | I85001 - 管状传感器, DC NPN, 感应距离 ≤ 14 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件 | |
 | I85005 - 管状传感器, DC NPN, 感应距离 ≤ 20 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, M8接插件 | |
M12电缆插头0.09 m · 输出功能常开 · 3线 DC PNP
 | I85002 - 管状传感器, DC PNP, 感应距离 ≤ 14 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件 | |
 | I85006 - 管状传感器, DC PNP, 感应距离 ≤ 20 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件 | |
M12电缆插头0.09 m · 输出功能常开 · 3线DC NPN
 | I85003 - 管状传感器, DC NPN, 感应距离 ≤ 14 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件 | |
 | I85007 - 管状传感器, DC NPN, 感应距离 ≤ 20 mm, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, PUR电缆, M12接插件 | |