外型纤长但检测距离可长达20 m,用于所有保护区域
- 根据IEC 61496标准安全光幕第2类和第4类。
- 符合所有新的SIL安全标准和PL性能等级要求,具有最高安全性。
- 可用于L形安装并且无死区。
- 通过5针或8针的M12插座轻松连接。
安全可靠并通过了认证。
安全光幕和光栅符合所有新的安全标准,并通过了德国TÜV机构的认证 它们符合安全等级第2类/SIL 2或第4类/ SIL 3的要求。 因此具有最高安全性,可确保所有区域的安全 。
多种多样的产品
可提供用于手指保护和身体保护的多种多样外型纤长的产品 检测距离长达12 m或20 m,分辨率为14mm、20mm、30mm、40mm、50mm及90 mm 安全光栅可提供2束光、3束光或4束光的型号,保护区域160 mm至1510 mm范围内可选。其共同点: 它们的外形尺寸都非常小巧仅28 x 30 mm。
应用:
在用于抓取和放置的设备或手动操作的设备、区域监控、机器人操作间及工业自动化流水线中使用。
安全光幕: 第2类 / SIL2 / PLd
 | OY034S - 安全光幕, 符合要求:, 第2类(符合IEC 61496-1标准), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...4 m, M12接插件, 保护区域高度: 610 mm | |
 | OY097S - 安全光幕, 符合要求:, 第2类(符合IEC 61496-1标准), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...4 m, M12接插件, 保护区域高度: 1060 mm | |
第4类 / SIL3 / PLe
 | OY044S - 安全光幕, 符合要求:, 第4类(符合IEC 61496-1标准), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...4 m, M12接插件, 保护区域高度: 610 mm | |
 | OY107S - 安全光幕, 符合要求:, 第4类(符合IEC 61496-1标准), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...4 m, M12接插件, 保护区域高度: 1060 mm | |
安全光栅: 第2类 / SIL2 / PLd
 | OY112S - 安全光栅, 符合要求:, 第2类(符合IEC 61496-1标准), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...4 m / 3...12 m, M12接插件, 保护区域高度: 810 mm | |
 | OY120S - 安全光栅, 符合要求:, 第4类(符合IEC 61496-1标准), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, 环境温度: -10...55 °C, 检测距离 0...10 m / 3...20 m, M12接插件, 保护区域高度: 510 mm | |