• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

4线制卫生型Pt100传感器

4线制卫生型Pt100传感器

易福门温度传感器家族新成员。

  • 温度传感器探棒,带三夹头过程连接。
  • 探棒直径6 mm。
  • 高级不锈钢外壳,具备IP 68 / IP 69K防护等级。
  • 高抗压等级,适用不同应用环境。
  • 采用A级Pt100感温元件,确保测量精度。
过程连接
连接便捷: TM48和TM49系列无需单独的卫生管路适配器。 它们可以直接和一个1...1.5"或2"的卡盘连接。 TTx291系列则可以通过一个卡盘适配器便捷安装。
响应时间短
6 mm探头保证了极高的稳定性和快速的响应时间T05 = 1 s;T09 = 3 s
卫生区域
传感器的IP 68 / IP 69K防护等级以及光滑表面,是卫生应用的最佳选择。
探杆自带卡盘过程连接

Pt100, 6 mm, 夹具1...1.5"

TM4801 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4811 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4831 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4841 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件

Pt100, 6 mm, 夹具2"

TM4901 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4911 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4931 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TM4941 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
探杆

Pt100, 6 mm

TT9291 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TT0291 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TT1291 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TT2291 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件
TT3291 - 用于连接工作电压最大值32V控制显示器的温度传感器, 镀金触点, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -40...150 °C, M12接插件

最新报告

选择器