精巧、光滑清洁!
- 增长的感应距离;对钢和不锈钢的校正系数为1
- 温度范围广: 0...100 °C。
- 高抗热冲击,可抵抗温度频繁变化。
- 高IP防护等级: IP 67 / IP 68 / IP 69 K; 符合食品工业要求的外壳材料。
- 适应高压清洗和清洁剂。
增长的感应距离
对于非齐平安装,增长的感应距离可提供更安全的机械公差。
提供卫生及潮湿区域极好的密封性能
传感器可经受高达100°C频繁清洗操作,具有抗热冲击及抗强效清洁剂性能。
应用测试
传感器符合食品应用的一系列测试:
- 根据EN 60068-2-14 Nc标准抗热冲击性能测试
- 根据EN 60068-2-14 Nb标准(温度变化测试)1000小时连续工作测试
- 通过蒸汽锅炉测试检测密封性能
应用
食品行业的卫生及潮湿区域。
M12接插件 · 输出功能常开 · 3线 DC PNP
 | IFT245 - 电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 6 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |
 | IGT249 - 电感式传感器, M18 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |
 | IIT231 - 电感式传感器, M30 x 1,5, 金属外壳, 增长的感应距离, DC PNP, 感应距离 25 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |
M12接插件 · 输出功能 常开 · 3线DC NPN
 | IFT246 - 电感式传感器, M12 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC NPN, 感应距离 6 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |
 | IGT250 - 电感式传感器, M18 x 1, 金属外壳, 增长的感应距离, DC NPN, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |
 | IIT232 - 电感式传感器, M30 x 1,5, 金属外壳, 增长的感应距离, DC NPN, 感应距离 25 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 0...100 °C, M12接插件, 镀金触点 | |