• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

卫生区域用紧凑型流量监控器

卫生区域用紧凑型流量监控器

Aseptoflex Vario - G1过程连接,4种可选密封方式

  • 专门为卫生型工艺连接研制。
  • 可忍受介质温度至120 °C。
  • LED灯柱指示开关点和流量大小。
  • 过程适配器附件。
  • 与介质接触的材料为高级不锈钢(1.4435 / 316L)。
操作简单,功能完备
按钮设定开关点,调节流量监控范围, 并由多色LED灯柱显示出来。 产品的高重复精度,确保生产工艺始终处于最优状态。 通过示教功能,传感器可以根据不同的应用任意设定。 同时,该传感器可以用于分离层介质(水/空气)。 电子锁定和参数出厂状态复位,确保了更高的安全性能。

M12接插件 · 输出功能常开 / 常闭,IP 67 / IP 69K

SI6600 - 流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
SI6700 - 流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件
SI6800 - 流量监控器, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件