扩展的设备运行状态振动诊断单元
>具有可配置的运行时间和事件计数器。
- 多至4个频率可设的振动监控测量点。
- 用于附加传感器的两个模拟量输入。
- 连接运行数据记录系统的以太网接口。
- 负载计数器(冲击、振动、温度)。
- 脉冲密度(冲击)和脉冲累加器。
计数器功能任意可设
除了产品本身所具有的诊断、监控及趋势记录功能外,现在还有额外的12个计数器,可设定相应报警阈值。 运行时间,负荷时间(例如:振动或温度超限后),及单次脉冲和脉冲总数都会进入记录。 实际运行时间及负载量可自动确定,并集成入上一级系统。 例如通过RTM软件,与性能相关的量可以传输到SAP系统。 其他新的功能有:具有不同访问级别的密码保护、关键词检索(将网络中其它VSE单位本地化),DHCP选项及扩展的历史记录功能。
连接VSA振动传感器的振动诊断单元
![]() | VSE100 - 用于外部诊断设备的振动传感器, 4 个传感器 输入0...10 mA, 以太网接口, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子 |
![]() | VES003 - 用于VSExxx参数设定的软件 | |
![]() | EC2080 - 连接电缆, 以太网, 交叉电缆, IP 68环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 | |
![]() | E30112 - 连接电缆, 以太网, 交叉电缆, IP 68环境温度 -25...80 °C, PVC电缆 |