基于模块化系统的高灵活性
- 2个或4个开关量输出;4...20 mA / 0...10 V模拟量输出。
- 按钮设定参数,操作简便。
- LED数显,直接显示当前液位。
- 探杆最长至160 cm。
- 用户可以根据需要随意截取探杆长度。
应用
微波传感器
efector gwr采用导波雷达技术,利用十亿分之一秒的电磁脉冲测量液位。 适用于几乎所有液体介质的连续液位监控。
安装
通过过程或法兰连接,直接安装在容器上。 探杆长度可以根据需求任意更改,以匹配容器。
设定
通过2个编程按钮设定所有参数,料位则由4位数码管实时显示。
 | LR3000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 通讯接口: IO-Link 1.1 (COM2从站,38.4 kBaud), 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准) | |
 | LR7000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 2 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准) | |
 | LR8000 - 电子液位传感器, 系统接口: G¾ A , 输出功能: 4 x 常开 / 常闭可选, 使用范围: 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度 0...60 °C, M12接插件(根据EN 61076-2-101标准) | |