• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

ecomatmobileBasic – 组合,灵活,操作

ecomat<em>mobile</em>Basic – 组合,灵活,操作

移动车辆的自动控制 - 简单,模块化,成本最优。

  • 采用精确配合的机械理念,所以安装简单。
  • 与传感器和执行器的连接无需外部线束。
  • 系统信号的显示及设备功能的可视化。
  • 高效的CAN接口,可满足多种通讯任务。
  • 利用CoDeSys编程语言可自由编写符合IEC61131-3标准的程序。
ecomatmobile Basic
在很多小型紧凑的移动车辆应用领域,对控制任务的要求越来越高。 成本最优与模块化微型控制器一直是市场所需求的。 基于详细的市场调研,易福门电子已经研制出了一种适用于移动车辆的简单化,模块化,成本最优的控制系统。

此设计的优点是: ecomatmobile Basic

ecomatmobile Basic由三个可相互适用并灵活组合的模块组成。

BasicRelay, BasicController, BasicDisplay。 控制系统ecomatmobile Basic具有模块化,安装简单及成本最优的特性。 除了控制功能外,它还提供了可用于防护、布线的解决方案。 此外,图形可视化模块可确保系统信息显示及简单仪表的显示。

BasicRelay

CR0421 - BasicRelay, 可布置6个车用继电器和10个车用保险丝(6.3mm), 2个供电轨道及6个电源分配器, 任意接线

附件

EC0457 - 触点套, 用于BasicRelay CR0421, 可接线, 用于BasicRelays的所有连接
EC0401 - 保护板, 用于BasicController CR040x和BasicRelay CR042x, 包括电缆密封圈

BasicController

CR0403 - BasicController, 12个输入 / 12个输出, 2个CAN接口, 输入/输出功能可设, 根据IEC 61131-3编程

启动器组

EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic

附件

EC0401 - 保护板, 用于BasicController CR040x和BasicRelay CR042x, 包括电缆密封圈
EC0402 - 保护板, 用于BasicController CR040x, BasicDisplay CR0451的凹进处用于内置显示器, 包括电缆密封圈
EC0451 - 连接电缆, 已接线, 用于两个BasicControllers CR040x, CAN接口, 电源供应, 环境温度 -40...85 °C, PVC电缆
EC0456 - 插头组, 用于BasicController CR040x, 可接线, 用于BasicController连接和布线的触点及触点外壳
EC2113 - 适配器电缆, 用于CAN interface CANfox, CAN适配器: DIN接插件,6插脚/M12接插件,5插脚, RS-232适配器: DIN接插件, 6个插脚 / Sub-D插头, 9个插脚, 电缆长度 1 m
CP9006 - 编程软件 CoDeSys, 用于配置、编程和诊断的易福门控制系统, 德语版本, 包括DVD"软件、工具及文件"
CP9008 - 编程软件 CoDeSys, 用于配置、编程和诊断的易福门控制系统, 英语版本, 包括DVD"软件、工具及文件"

BasicDisplay

CR0451 - BasicDisplay, 2.8" 彩色显示器, 5个可自由编程的带背景光按钮, 带按钮功能的方向键, CAN接口, 根据IEC 61131-3编程, 8...32 V DC, M12接插件

附件

EC0457 - 触点套, 用于BasicRelay CR0421, 可接线, 用于BasicRelays的所有连接
EC0452 - 连接电缆, 已接线, 用于1个BasicController CR040x和1个BasicDisplay CR0451, CAN接口, 电源供应, 环境温度 -40...85 °C, 带M12接插件的电缆
EC0453 - 连接电缆, 已接线, 用于2个BasicControllers CR040x和1个 BasicDisplay CR0451, CAN接口, 电源供应, 环境温度 -40...85 °C, PVC电缆
EC2113 - 适配器电缆, 用于CAN interface CANfox, CAN适配器: DIN接插件,6插脚/M12接插件,5插脚, RS-232适配器: DIN接插件, 6个插脚 / Sub-D插头, 9个插脚, 电缆长度 1 m
CP9006 - 编程软件 CoDeSys, 用于配置、编程和诊断的易福门控制系统, 德语版本, 包括DVD"软件、工具及文件"
CP9008 - 编程软件 CoDeSys, 用于配置、编程和诊断的易福门控制系统, 英语版本, 包括DVD"软件、工具及文件"

最新报告