• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

即使在恶劣的应用环境,ecolink M8也可以确保可靠的连接

即使在恶劣的应用环境,ecolink M8也可以确保可靠的连接

从工厂自动化到机床工业

  • 连接技术符合M8的标准(EN 61076)。
  • 完善的密封性能,无需其他的工具就可以实现安装。
  • 用于更高防护等级的成型密封圈。
  • 带锯齿形轮廓的振动保护使螺母能可靠地经受得住冲击和振动的影响。
  • 在强烈光线照射下,LED灯仍清晰可见。
ecolink M8用于苛刻要求的应用
大多数的工业应用需要特殊的解决方案。 高品质的材料确保生产工艺过程完美的安装及长期安全的运行。 创新的成型密封圈可以从径向和轴向密封,确保更高的防护等级。 安装和拆卸无需辅助工具。 非对称的振动保护可使滚花螺母紧紧地固定在准确的位置,并确保长期的密封性能。 专门根据应用所选定的高品质材料,以及加工过程中和加工过程后持续的检测确保了产品卓越的性能。
ecolink – 连接技术新的标准。

应用: 工厂自动化、机床工业、机器及液压。

EVC141 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC142 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC143 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆
EVC144 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC145 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC146 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆
EVC147 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, 带LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC148 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, 带LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC149 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, 带LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆
EVC150 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC151 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC152 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆
EVC153 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC154 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC155 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆

最新报告

选择器