• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

O1D系列激光测距传感器冷却保护盒

O1D系列激光测距传感器冷却保护盒

保持凉爽!

  • 可在温度高达180 °C的环境中使用。
  • 带冷却回路的坚固金属外壳。
  • 水冷或气冷。
  • 3/8"标准管路连接。
如果工作环境变得越来越热!
如果工作环境温度高达180 °C,那么必须对高功率电子装置进行冷却以防止它们过热。 借助于冷却盒,具有PMD技术的O1D激光测距传感器也可以在高温环境(例:钢铁工业)中展现其高效的工作性能。
冷却保护盒
通过3/8"标准管路连接,冷却箱内的温度可降至电子器件正常工作所需。 如果不使用冷却液,冷却盒也可作为一个纯粹的保护盒,应用于恶劣的工作环境。
应用:
钢铁生产及加工处理/玻璃工业

O1D系列激光测距传感器冷却保护盒

E21248 - 冷却盒, 用于型号O1D的冷却保护外壳, 环境温度 60...180 °C

最新报告