非常简捷: 持续的机器保护
- 测量范围至50 mm/s。
- 持续的振动监控,符合ISO 10816标准。
- 可设定的开关点及输出延时。
- 4...20 mA模拟量输出。
- 通过两个转环设定参数,简单明了。
持续的振动监控
VK系列电子振动监控器可以在线监控整个机器的振动情况,符合DIN ISO 10816标准。 该传感器可以检测非旋转机器表面的振动速度有效值。 如果设定极限值被超过,那么该传感器将通过一个开关触点发出报警。 此外,振动特征值可以通过4...20 mA电流信号直接传递给控制系统。
简单的操作程序
通过两个转环,可以快捷地设定开关点和输出延迟。 可提供附件保护盖,防止误操作。
VK系列振动监控器
通过转环直接设定开关点和延迟时间。
根据ISO 10816标准,监控整个机器的振动情况。
 | VKV021 - 振动监控器, 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器Vrms, 通过M12接插件连接 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器 测量范围veff: 0...25 mm/s 开关量输出: 常闭和模拟4...20 mA, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 1 x 常闭 DC PNP / 1 x 模拟 4...20mA | |
 | VKV022 - 振动监控器, 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器Vrms, 通过M12接插件连接 符合DIN ISO 10816标准的振动监控器 测量范围veff: 0...50 mm/s 开关量输出: 常闭和模拟4...20 mA, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件, 1 x 常闭 DC PNP / 1 x 模拟 4...20mA | |
附件 (单独订购)
接插件和分配器 (单独订购)
 | EVC001 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆 | |
 | EVC002 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆 | |
 | EVC003 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 10 m PUR电缆 | |