• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

机器人及装卸应用紧凑型压力传感器

机器人及装卸应用紧凑型压力传感器

气动应用中令人耳目一新的产品

  • 倾斜显示设计便于读取和操作。
  • 双色数码管清晰区分开关状态。
  • 本体附带安装孔,安装便捷。
  • 两个可调节开关量输出或者一个开关量加一个诊断输出。
  • 压力范围-1...1 bar或-1...10 bar。
PQ系列压力传感器-专为气动应用设计
PQ系列压力传感器基于压阻测量原理,其量程宽、外形小,适用广泛。 可以精确检测气动系统负压及过压。 其使用的硅测量元件不易受液体(例如冷凝水)及沉积物的影响。
技术参数
硅测量元件具备极好的抗过载特性,同时还能保证精确度 < ± 0.5 %。 传感器通过两个按键设定参数。 双色4位数字显示器,实时显示系统当前压力值,即使在远处也清晰可读。

PQ7809 - 电子压力传感器, 显示单位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 测量范围: -1...1 bar, M8接插件
PQ7834 - 电子压力传感器, 显示单位: bar, kPa, PSI, inHg, 功能可选, DC PNP, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出或诊断输出, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 测量范围: -1...10 bar, M8接插件
E37340 - DIN轨道夹子
E37350 - 适配器
E37360 - T形管安装套, 带减压器G1/2 - G1/8, 适配器R1/8 - R1/8可以旋转,密封圈G1/2

最新报告

选择器