油水份及温度传感器
确保油品干燥!
- 持续监控油品状态。
- 湿度和温度两个模拟输出量(4...20 mA)。
- 宽输入电压9...33 V DC.
- 介质温度-20...100 °C。
- G 3/4"过程连接
应用
通常,人们不希望液压油和润滑油中含水。 高浓度含水量会产生严重影响,甚至造成损害。
测量原理
通过电容式方式检测油品中的水所占的比例,从0…100%。 0%说明油品不含任何水份。 100%则表示介质已经完全饱和了。 不能再溶解的水,就以自由水的状态存在。 除了检测水份,传感器还检测介质温度,并输出模拟信号。
M12接插件· 8针
![]() | LDH100 - 油水分传感器, 测量范围, 介质温度(T), -20...120 °C, 相对湿度(φ), 2个模拟输出 4...20 mA, M12接插件 |