• 首页
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 易福门电子(上海)有限公司, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
  • |
全国电话服务热线: 400 880 6651

紧凑外壳高分辨率的O5颜色传感器,价格非常实惠

紧凑外壳高分辨率的O5颜色传感器,价格非常实惠

>展示您的颜色! 精选高性价比产品

  • 根据您的颜色进行物体的监测、分类及识别。
  • 一键示教方法可节省设定的时间和费用。
  • 5个公差等级可选 。
  • 高的开关频率2.000 Hz。
  • 可提供多种多样通用的用于O5系列产品的安装附件。
颜色产生差异
在自动化程度很高的工业生产过程中,颜色通常被选择为一个标准,用于不同物体和产品的检测、分类及监控。 不论是产品本身的颜色还是包装的颜色,电子颜色传感器都可以准确地监测标签或印记。
简单的设定
借助于Teach示教功能,传感器仅通过一个按键即可设定所需监测的颜色。 通过5个可选的公差等级,在与背景或其他物体相比较时,甚至只有非常细微差别的色度也能区别开来。 自动识别输出可自动地根据负载的属性将传感器的开关输出设定成PNP或NPN运行。
应用:
包装业、造纸业及印刷业中颜色标记的监测或分类。

颜色传感器,检测距离15...19 mm,M12插头,3线PNP/NPN

O5C500 - 彩色传感器, 漫反射式的颜色检测, 颜色分辨率可设, 自动检测PNP/NPN, Teach示教功能, IP 67, 环境温度 -25...60 °C, M12接插件

连接件

EVC001 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC002 - 插座, 直型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
EVC005 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVC064 - 连接电缆, 直型 / 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 5 m PUR电缆
EVT001 - 插座, 直型, 无硅树脂, 镀金触点, –, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 5 m PVC电缆
EVT064 - 插座, 直型, 无硅树脂, 镀金触点, –, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 2 m PVC电缆
EVT067 - 插座, 角型, 无硅树脂, 镀金触点, –, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 2 m PVC电缆
EVT004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 镀金触点, –, 用于食品工业的卫生及潮湿环境, IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...100 °C, 5 m PVC电缆

最新报告