特别适用于塑料工业的电容式传感器
 
 

 
安全地检测干燥颗粒
  • 通过按键,在应用中设定更加简捷。
  • 自动识别PNP或NPN输出负载。
  • 常开常闭可设。
  • 清晰可见地显示开关状态。
  • 具有抵抗静电放电的特性。

应用:
无论是管道中、圆形料仓,还是通过注塑设备上装料装置中的观察孔玻璃,凡是在传输和加工塑料颗粒的工业领域中,都可以用电容式接近传感器监控料位。 这类传感器能够可靠地检测出各类不同的塑料。

设定:
新的操作理念仅借助于一个按键就能够设定和调整输出功能。 负载的自动检测可以简化连接到普通控制器的接线。

应用:
通过非金属容器壁检测塑料颗粒和散装原料。

型号M30 · 非齐平安装 · M12接插件 · 3线
KI5082 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KI5083 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, DC PNP, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件

型号M30 · 非齐平安装 · 1/2" UNF接插件 · 2线
KI0054 - 电容式传感器, M30 x 1,5, Teach示教功能, 电子锁, AC/DC, 感应距离 20 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件

型号M30 · 非齐平安装 · M12接插件 · 4线
KN5121 - 料位传感器, 用于干燥的松散物料 (首选的: 对塑料颗粒的检测), 2 m HF-连接电缆感应距离可选, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -15...230 °C, M12接插件

型号M18 · 非齐平安装 · M12接插件 · 3线
KG5065 - 电容式传感器, M18 x 1, Teach示教功能, 电子锁, 自动检测PNP/NPN , DC PNP/NPN, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件
KG5066 - 电容式传感器, M18 x 1, DC PNP, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, M12接插件

型号M18 · 非齐平安装 · 1/2" UNF接插件 · 2线
KG0016 - 电容式传感器, M18x1, AC/DC, 感应距离 12 mm, 非齐平安装, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 1/2" UNF接插件


其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 306 kB)