带ecolink技术的分配器,可靠的连接
 
 

 
从工厂自动化到机床工业
  • 机械的固定限位可保护O形圈不受损坏。
  • 完善的密封性能,无需其他的工具就可以实现安装。
  • 连接技术符合M12的标准(EN 61076)。
  • 高品质的材料确保更长的使用寿命。


带ecolink技术的分配器可用于苛刻要求的应用。
大多数的工业应用需要特殊的解决方案。 高品质的材料确保生产工艺过程完美的安装及长期安全的运行。

ecolink技术
采用新的ecolink技术可以避免安装错误。 机械的固定限位可保护O形圈不受损坏。 因此,无需昂贵的扭矩扳手可以快捷地安装。
O形圈始终可以被恰当地压紧,确保IP 67和IP 68及IP 69更高的防护等级。应用:工厂自动化、机床及液压。

带电缆连接的分配器
EBC013 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC025 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆
EBC014 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC026 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆
EBC017 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC029 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆
EBC018 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC030 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆
EBC021 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC033 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆
EBC022 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 5 m PUR电缆
EBC034 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 10 m PUR电缆

带电缆连接的分配器
EBC001 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC003 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC002 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC004 - 中央分配器, 4路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, 带LED, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC005 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC007 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC006 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, 带LED, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC008 - 中央分配器, 6路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, 带LED, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC009 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC011 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC010 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, 带LED, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件
EBC012 - 中央分配器, 8路, 无卤素, 无硅树脂, 镀金触点, 带LED, IP 67, 环境温度 -25...80 °CM23接插件

其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 461 kB)