光电家族的新产品O7 – 小巧精致准确可靠
 
 

 
外型结构小巧功能强大的光电传感器

  • 特别适用于传输业和装配业的位置检测。
  • 带固定检测距离范围的对射式传感器、镜面反射传感器及漫反射传感器。
  • 可见红光易于目标物的校准。
  • 具有精确背景消隐的漫反射传感器。
  • 细小的光斑可以用于检测细小的物体。

应用
如果传感器只能被安装在狭窄的空间或用于细小的物体检测,那么O7系列的光电传感器不愧为解决这类问题的最佳选择。 典型的应用为传输业及装配业。

优点
即使是长距离的检测,细小的光斑及狭窄的锥形光束仍然可检测细小的物体。 带固定检测距离范围的传感器安装好后即可投入运行,简单快捷。 带背景消隐的漫反射传感器可提供30 mm、50 mm或100 mm检测距离的型号。 可见的红光能确保目标物快捷的校准。

应用:
装配技术、机器人技术及自动化。

带200 mm PUR电缆3插针M8接插件·3线DC PNP
O7H200 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H201 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H202 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H203 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H204 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7H205 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7P200 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7P201 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7S200 - 对射式传感器, DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
O7E200 - 对射式传感器, dark-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
O7E201 - 对射式传感器, light-on模式, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆

带200 mm PUR电缆3插针M8接插件·3线DC NPN
O7H206 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H207 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,03 m, PUR电缆
O7H208 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H209 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,05 m, PUR电缆
O7H210 - 漫反射传感器, 背景消隐, light-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7H211 - 漫反射传感器, 背景消隐, dark-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0...0,1 m, PUR电缆
O7P202 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, dark-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7P203 - 镜面反射传感器, 偏振滤光镜, light-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,03...1 m, PUR电缆
O7E202 - 对射式传感器, dark-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
O7E203 - 对射式传感器, light-on模式, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0...1,5 m, PUR电缆
其他的信息请您参见新产品介绍 (PDF-File 320 kB)