技术资料查询
订购编号例如: IA0032
易福门电子(上海)有限公司
, 上海浦东新区张江张衡路1000弄15号, 邮编: 201203
总机: 021-3813 4800, 传真: 021 5027 8669, 全国电话服务热线: 400 880 6651
首页
企业介绍
产品介绍
应用
客户服务
新闻动态
联系我们
新产品介绍
企业新闻
博览会
i-STEP newsletter
位置传感器和识别物体
流体传感器和诊断系统
油水份及温度传感器
液体介质过溢保护
机器人及装卸应用压力传感器
自动化接口 OPC-Server软件
普通工业用Pt100传感器新产品
卫生区域4线Pt100传感器
饮用水测量用电磁流量计
G 1/2接口电接点压力表
TP系列: 模块化温度变送器
VK系列紧凑型振动传感器
快速响应时间温度变送器
微波传感器 - 性能更优异,现在也适用于油。
螺栓/螺纹固定方式Pt100感温探头
PQ系列紧凑型压力传感器
新的电磁流量计
流量监控模块
扩展的振动诊断单元
卫生型流量监控器
微波传感器 – 用于所有回波的应用!
电磁感应式流量传感器
带泵诊断功能的压力传感器
耐用不锈钢外壳的流量传感器
存档
存档 2005
存档 2004
可设定量程的压力传感器PN2: 灵活高效
即使在危险区域也具有极强的耐腐蚀性
获得ATEX许可证书: 紧凑型速度传感器
既完美又简单: 新一代PK系列压力传感器
降低成本及完善工艺的PL/PM系列
对腐蚀性的液体介质的流量监控
可设定量程的压力监控: 压力传感器PN5和PN7
用于不同应用的温度传感器Pt100
KN高温 – 高温应用的电容式传感器
存档 2003
总线系统AS-Interface
控制系统
识别系统
既完美又简单: 新一代PK系列压力传感器
创新的PK系列: 紧凑型、方便和经济
完美的解决方案
易福门PK系列压力传感器为第一代紧凑型电子压力传感器,它调节简单,使用寿命长。该产品具有强的抗压力峰值及耐腐蚀性介质的特性。
即插即用
它的优点为操作简单: 径向的定位环附有清晰可读的单位刻度盘,即使在没有系统压力及电源电压时也可实现快速安装调试。机械锁定防止开关点的误动作。两个清晰可见的LED作为开关和运行显示,便于检测。
广泛的应用
PK系列传感器几乎可应用于所有的工业领域。它们不仅可满足标准的液压和气动的应用要求,同时也能满足气体压力至400bar空调制冷技术的应用要求。耐用的不锈钢测量单元确保长的使用寿命以及超过5千万次压力循环的毫无磨损的工作运行。
PK6524 - 测量范围0...10 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
PK6522 - 测量范围0...100 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
PK6520 - 测量范围0...400 bar,防护等级IP67,管路连接G1/4 A
产品介绍(虚拟动画)
带Flash-Player的文件(EXE-File 753kB)
3D三维动画
|
首页
|
企业介绍
|
产品介绍
|
应用
|
客户服务
|
新闻动态
|
联系我们
|
©1998-2012
ifm electronic gmbh
- Germany -